{"product":{"productId":"agid.35940","price":8.89,"name":"Levier pivotant en plastique, trou de montage rond, entraxe des trous de montage 95 mm, avec cache, forme B"},"currency":"EUR"}
- Design ergonomique
- Utilisation polyvalente
- Montage facile
Description
Matière
Levier pivotant en plastique.
Nota
Notre levier pivotant en plastique constitue une solution innovante et ergonomique, spécialement conçue pour la manipulation d’armoires électriques et de commandes. Avec son design robuste et ses matériaux de qualité, ce levier pivotant conjugue fonctionnalité et longévité.
Ses trous de fixation présentent la dimension usuelle de 95 mm.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques).
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (05601) doit être commandé séparément.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Ses trous de fixation présentent la dimension usuelle de 95 mm.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques).
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (05601) doit être commandé séparément.
*La cote A résulte de l’association d’un levier pivotant et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Indication de dessin
1) Trous de montage
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came 05569
6) Levier pivotant
7) Adaptateur en acier, acier inoxydable ou zinc pour tiges 05601-05
2) Épaisseur de tôle max. 2,5 mm
3) Système de verrouillage à 1 point
4) Système de verrouillage à 3 points
5) Came 05569
6) Levier pivotant
7) Adaptateur en acier, acier inoxydable ou zinc pour tiges 05601-05
Accessoire
05601 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
05601-11 Douille pour cames en zinc.
05601-12 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.
05569 Came en acier pour verrou quart de tour.
05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
05601-11 Douille pour cames en zinc.
05601-12 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.
05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.
05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.