Adaptateur pour bride pivotante aluminium 05625-5063
- Adapté au vérin de bridage pivotant pneumatique 05610
- Avec revêtement dur
- Surface résistante à l'usure
Unité de vente
77,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Adaptateur
Modèle 1
pour bride pivotante
Matériau
du corps de base
aluminium
B=Largeur
25
H=Hauteur
30
L=Longueur
65
A
48
D
20
D1
10,5
D2
17
D3
9
H1
12
L1
30
P1
10
T
14
Taille
50/63
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Alliage d’aluminium stabilisé.
Finition
Avec revêtement Hart-Coat®.
Nota
Surface résistante à l'usure, anti-collage pour les particules de soudure pour le positionnement de bras de serrage individuels.
Adapté au vérin de bridage pivotant 05610 dans la taille correspondante.
Adapté au vérin de bridage pivotant 05610 dans la taille correspondante.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.