{"product":{"productId":"agid.3287","price":49.22,"name":"BRAS DE SERRAGE POUR BRIDE PIVOTANTE T.16 51X12X12 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Bras De Serrage
pour bride pivotante
aluminium
- Adapté au vérin de bridage pivotant pneumatique 05610
- Avec revêtement dur
- Surface résistante à l'usure
Unité de vente
49,22 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bras De Serrage
Taille
16
Finition 1
pour bride pivotante
Matière du corps de base
aluminium
B=Largeur
12
H=Hauteur
12
L=Longueur
51
A
41
A1
4
D
8
D1
5,5
D2
9
D3
M4
P1
5
RoHS
true
T
4
Description
Matière
Alliage d’aluminium stabilisé.
Finition
Avec revêtement Hart-Coat®.
Nota
Surface résistante à l'usure, anti-collage pour les particules de soudure. Adapté au vérin de bridage pivotant 05610 dans la taille correspondante.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.