Bras de serrage pour bride pivotante acier de traitement noir anodisé 05626-05-50
- Adapté au vérin de bridage pivotant pneumatique, corps monobloc 05626
Unité de vente
31,42 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bras de serrage
Modèle 1
pour bride pivotante
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
anodisé
Coloris
du corps de base
noir
D=diamètre
17
H=Hauteur
25
L=Longueur
88
A
65
A1
10
D1
12,5
D2
21
D3
M10x1,5
H1
13
P1
4,5
T
13
Taille
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Anodisé noir.
Nota
Adapté au vérin de bridage pivotant pneumatique 05626 de la taille correspondante.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.