Bras de serrage pour bride pivotante aluminium 05620-32
- Adapté au vérin de bridage pivotant pneumatique 05610
- Avec revêtement dur
- Surface résistante à l'usure
Unité de vente
52,85 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bras de serrage
Modèle 1
pour bride pivotante
Matériau
du corps de base
aluminium
B=Largeur
20
H=Hauteur
19
L=Longueur
81
A
60
A1
9
D
16
D1
9
D2
14
D3
M8
P1
9
T
7
Taille
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Alliage d’aluminium stabilisé.
Finition
Avec revêtement Hart-Coat®.
Nota
Surface résistante à l'usure, anti-collage pour les particules de soudure.
Adapté au vérin de bridage pivotant 05610 dans la taille correspondante.
Adapté au vérin de bridage pivotant 05610 dans la taille correspondante.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.