Mini clamp with end position feedback aluminium 05652-151112
- Utilisation pneumatique ou manuelle
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
- Pour les espaces réduits
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
Unité de vente
739,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mini sauterelle
Modèle 1
avec détecteur
Modèle 2
magnétique
Forme
A
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
acier
B1
30
B10
3
B11
6
B12
8
B13
16
B14
3
B15
32
B16
8
B17
42
B2
39
B4
18
B5
60
B6
17
B7
22
B8
15
Couple de maintien
en Nm
54
Couple de serrage
en Nm
à 5 bars
15
D1
G 1/8
D2
6,5
D3
5
D4
20
D5
9
L1
158
L10
12
L11
60
L12
69
L14
15
L2
120
L3
40
L4
25
L5
14
L6
15
L8
5
L9
20
Pression de service
en bar avec
de l’air exempt d’huile
5
Pression maximale
en bar avec
de l’air exempt d’huile
6
R
135
Remise en main propre
droite
Taille
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Nota
La mini sauterelle se distingue particulièrement par ses faibles dimensions, le positionnement exact du bras de serrage et sa structure légère. Les mini sauterelles sont parfaitement autobloquantes. La force de serrage est garantie même si la pression diminue, la position au-delà du point mort étant atteinte par le levier basculant intégré sur le bras de serrage. Les mini sauterelles ne nécessitent pas d’entretien grâce à un graissage permanent et des coussinets spéciaux. Elles peuvent fonctionner avec de l’air sec et exempt d’huile.
Fermeture et verrouillage manuels via un système de fermeture manuel.
Ouverture et fermeture pneumatiques.
Attention : une vanne à 5/3 voies est nécessaire, position centrale mise à l'atmosphère.
Fermeture et verrouillage manuels via un système de fermeture manuel.
Ouverture et fermeture pneumatiques.
Attention : une vanne à 5/3 voies est nécessaire, position centrale mise à l'atmosphère.
Sur demande
Bras de serrage sans perçages.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.