{"product":{"productId":"agid.20438","price":471.27,"name":"MINI SAUTERELLE T. 2, FORME:AALUMINIUM, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Mini sauterelle
aluminium
- Automatisables
- Fonctionnement avec de l’air sec ou exempt d’huile
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
Unité de vente
€471.27
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Mini sauterelle
Forme
A
Taille
2
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
B1
26
B10
2,5
B11
3
B12
6,5
B2
32
B3
12
B4
12
B5
10
B6
45
B7
65
B8
33
Couple de maintien
Nm
25
Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
8
D1
5
L1
123
L2
16
L3
32
L4
48
L5
4
L6
50
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
5
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
6
REACh
false
RoHS
true
Taraudage de fixation
M05
le modèle
Mini sauterelle sans détecteur
Description
Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Nota
La mini sauterelle est caractérisée par ses faibles dimensions, le positionnement très précis du bras de serrage et sa légèreté de construction. Elle est auto-bloquante, en cas de perte de pression car la force de serrage est assurée par le dépassement du point d’alignement des axes. Elle ne nécessite aucun entretien grâce à un graissage permanent et peut fonctionner avec de l‘air sec non huilé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.