{"product":{"productId":"agid.20433","price":706.91,"name":"MINI SAUTERELLE AVEC DETECT FIN COURSET. 4, FORME:A ALUMINIUM, MAGNÉTIQUE,COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Mini sauterelle
avec detecteur fin de course
aluminium
- Automatisables
- Fonctionnement avec de l’air sec ou exempt d’huile
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
Unité de vente
706,91 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Mini sauterelle
Forme
A
Taille
4
Finition 1
avec detecteur fin de course
Finition 2
magnétique
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
B1
35
B10
4
B11
6
B12
8
B13
18
B14
4
B15
40
B16
10
B17
52,5
B2
45
B4
22
B5
75
B6
20
B7
25
B8
18
Couple de maintien
Nm
75
Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
25
D1
G1/8
D2
8,5
D3
6
L1
182
L10
16
L11
75
L12
80
L14
17,5
L2
136
L3
47
L4
28
L5
17
L6
18
L8
5
L9
25
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
5
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
6
REACh
false
RoHS
true
le modèle
Mini sauterelle avec détecteur électrostatique de fin de course
Description
Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Nota
La mini sauterelle est caractérisée par ses faibles dimensions, le positionnement très précis du bras de serrage et sa légèreté de construction. Elle est auto-bloquante, en cas de perte de pression car la force de serrage est assurée par le dépassement du point d’alignement des axes. Elle ne nécessite aucun entretien grâce à un graissage permanent et peut fonctionner avec de l‘air sec non huilé.
Sur demande
Bras de serrage sans perçages.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.