{"product":{"productId":"agid.20433","price":611.76,"name":"MINI SAUTERELLE AVEC DETECT FIN COURSET. 3, FORME:B ALUMINIUM, MAGNÉTIQUE,COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Mini sauterelle
avec detecteur fin de course
aluminium
- Automatisables
- Fonctionnement avec de l’air sec ou exempt d’huile
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
Unité de vente
611,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Mini sauterelle
Forme
B
Taille
3
Finition 1
avec detecteur fin de course
Finition 2
magnétique
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
B1
30
B10
3
B11
6
B12
8
B13
16
B14
3
B15
32
B16
8
B17
42
B2
39
B4
18
B5
60
B6
17
B7
22
B8
15
Couple de maintien
Nm
54
Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
15
D1
G1/8
D2
6,5
D3
5
L1
158
L10
12
L11
60
L12
69
L14
15
L2
120
L3
40
L4
25
L5
14
L6
15
L8
5
L9
20
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
5
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
6
REACh
false
RoHS
true
le modèle
Mini sauterelle avec détecteur électrostatique de fin de course
Description
Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Nota
La mini sauterelle est caractérisée par ses faibles dimensions, le positionnement très précis du bras de serrage et sa légèreté de construction. Elle est auto-bloquante, en cas de perte de pression car la force de serrage est assurée par le dépassement du point d’alignement des axes. Elle ne nécessite aucun entretien grâce à un graissage permanent et peut fonctionner avec de l‘air sec non huilé.
Sur demande
Bras de serrage sans perçages.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.