{"product":{"productId":"agid.20434","price":424.44,"name":"MINI SAUTERELLE T. 2, FORME:BALUMINIUM, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Mini sauterelle
aluminium
- Automatisables
- Fonctionnement avec de l’air sec ou exempt d’huile
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
Unité de vente
424,44 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Mini sauterelle
Forme
B
Taille
2
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
B1
26
B10
2,5
B11
5
B12
7
B13
12
B14
2
B15
28
B16
6
B17
36
B2
32
B4
15
B5
50
B6
14
B7
18
B8
12
Couple de maintien
Nm
25
Couple de serrage
Nm
avec 5 bar
8
D1
M5
D2
5,5
D3
4
L1
123
L10
10
L11
50
L12
57
L14
12
L2
96
L3
27,5
L4
20
L5
7,5
L6
10
L8
5
L9
16
Pression de service
en bar avec
air exempt d’huile
5
Pression maximale
en bar avec
air exempt d’huile
6
REACh
false
RoHS
true
le modèle
Mini sauterelle sans détecteur
Description
Matière
Corps: aluminium haute résistance. Bras de serrage: acier.
Finition
Bras de serrage: bruni.
Nota
La mini sauterelle est caractérisée par ses faibles dimensions, le positionnement très précis du bras de serrage et sa légèreté de construction. Elle est auto-bloquante, en cas de perte de pression car la force de serrage est assurée par le dépassement du point d’alignement des axes. Elle ne nécessite aucun entretien grâce à un graissage permanent et peut fonctionner avec de l‘air sec non huilé.
Sur demande
Bras de serrage sans perçages.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.