{"product":{"productId":"agid.3235","price":450.78,"name":"Sauterelle pneumatique à pousser"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base : fonte malléable.
Leviers et bielle : acier de traitement.
Leviers et bielle : acier de traitement.
Finition
Console, levier et bielle: acier zingué et passivé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base : fonte malléable.
Leviers et bielle : acier de traitement.
Leviers et bielle : acier de traitement.
Finition
Console, levier et bielle: acier zingué et passivé.
Nota
La sauterelle pneumatique peut serrer en pression ou en traction. La construction lourde et robuste ainsi que le vérin pneumatique double effet Festo garantissent une longévité inégalée. Boulon de serrage et embout traité, zingué et passivé compris dans la livraison.
VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
Attention
Les forces F1 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F2 sont des forces de serrage.
Indication de dessin
Y = course du vérin
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.