Sauterelle pneumatique à vérin vertical acier 05332-02
- Les sauterelles pneumatiques servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Double effet
- Automatisables
Unité de vente
378,45 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle pneumatique
Modèle 1
à vérin vertical
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
acier inoxydable
B=Largeur
54,5
L6=Longueur
93
B1
6
B2
27
D
5,6
D1
12
F1
kN
1
F2
kN
1,2
F3
kN
0,7
F4
kN
1
H
65
H1
94
H2
15,8
H3
12
H4
12,5
H5
12,5
H6
38,4 - 45,0
H7
143,5
H8
67,5
L1
56,5
L2
12,5
L3
15,3
L4
25
L5
6,5
R
M5
Taille
2
VL
0,26
vis de pression
correspondantes
M6x35
α
90°
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
Levier: tôle d’acier. Axe: Inox.
Finition
Levier : acier zingué.
Vérin pneumatique : double effet. Avec piston magnétique pour détecteur de fin de course.
Cliquet : zingué et passivé.
Complet avec vis de pression traitée, zinguée et passivée avec bouchon de protection.
Vérin pneumatique : double effet. Avec piston magnétique pour détecteur de fin de course.
Cliquet : zingué et passivé.
Complet avec vis de pression traitée, zinguée et passivée avec bouchon de protection.
Nota
Vis-à-vis des sauterelles manuelles, les sauterelles pneumatiques présentent l’avantage suivant : l’utilisateur fait l’économie d’opérations de serrage répétitives. Il peut commander plusieurs sauterelles à la fois, et les fermer suivant un ordre prédéfini.
A partir d’une commande manuelle ou de machine, une ou plusieurs sauterelles peuvent être actionnées à distance. Grâce à la genouillère :
- la sauterelle reste fermée, même en cas de panne d’air comprimé.
- la consommation d’air comprimé reste faible, grâce au rapport de démultiplication de force important.
- le pivotement du bras de serrage permet une large ouverture.
- ce système procure des forces de serrage optimales et des courses importantes.
VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
A partir d’une commande manuelle ou de machine, une ou plusieurs sauterelles peuvent être actionnées à distance. Grâce à la genouillère :
- la sauterelle reste fermée, même en cas de panne d’air comprimé.
- la consommation d’air comprimé reste faible, grâce au rapport de démultiplication de force important.
- le pivotement du bras de serrage permet une large ouverture.
- ce système procure des forces de serrage optimales et des courses importantes.
VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
Commande
Le schéma pneumatique pour le branchement le plus simple d’une ou plusieurs sauterelles est reproduit ci-contre. Pour trouver le schéma optimal de la configuration que vous envisagez, adressez-vous aux fournisseurs d’équipements pneumatiques.
Attention
Les forces F1 et F2 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F3 et F4 sont des forces de serrage.
Selection criteria
Pour sélectionner la bonne taille de sauterelle, il y a lieu de tenir compte pour les sauterelles pneumatiques, en plus de la force de retenue, de la force de serrage admissible à une pression d’air comprimé de 6 bars (tous fluides admis, pression max. 10 bars). La force F3 est la force de serrage potentielle de la sauterelle à l’extrémité du bras de serrage, tandis que F4 est la force qu’elle exerce au niveau du pivot.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.