{"product":{"productId":"agid.3243","price":1161.16,"name":"SAUTERELLE PNEUMATIQUE À VÉRIN VERTICALACIER DE TRAITEMENT, H5=195"},"currency":"EUR"}
Sauterelle Pneumatique
à vérin vertical
acier de traitement
- Les sauterelles pneumatiques servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Double effet
- Automatisables
Unité de vente
1 161,16 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Sauterelle Pneumatique
Finition 1
à vérin vertical
Matière du corps de base
acier de traitement
H5=Hauteur totale
195
A
20
B
91
D
13
E
60
F
22
F1
kN
12
F2
kN
18
F3
kN
2,5
F4
kN
3,5
F5
kN
1
G
83
H
69
I
40
K
12
L
32
Longueur totale
386
M
107
M1
100
N
137
O
M16x1,5
Q
8,2
R
G1/4
RoHS
true
S
54
T
48
U
221
UNSPSC Code
31162800
V
101
VL
1,8
W
16
X
50
Y
87
Z
26
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les sauterelles 05350 et 05360 conviennent pour l‘équipement de machines spéciales et de lignes de transfert. Grâce aux axes traités et rectifiés et aux paliers revêtus de téflon, elles ne nécessitent aucun entretien spécifique. La construction lourde ainsi que le vérin pneumatique double effet garantissent une longévité inégalée. Les boulons de fixation des axes sont collés à l'aide de colle LOCTITE. Le prémontage de la bielle magnétique permet d'adapter des détecteurs de fin de course.
VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
Forces de serrage et de retenue :
La taille de la sauterelle doit être choisie en fonction des forces de serrage et de retenue recherchées (voir tableau). Faire la distinction entre les forces de retenue F1 ou F2 et les forces de serrage F3 et F4.
Les forces F3 et F4 sont les forces que le bras de serrage de la sauterelle exerce sur la pièce à usiner lors de sa fermeture.
Les forces de retenue F1 et F2 sont les forces que le bras de serrage fermé oppose aux contraintes d'usinage subies par la pièce à usiner, et qu'il est en mesure de supporter sans déformation irréversible. La force de retenue est supérieure à la force de serrage, dans la mesure où l'effort antagoniste doit d'abord surmonter le point de non retour du levier de serrage fermé.
VL = consommation d'air comprimé par cycle complet en dm³ à 6 bars.
Forces de serrage et de retenue :
La taille de la sauterelle doit être choisie en fonction des forces de serrage et de retenue recherchées (voir tableau). Faire la distinction entre les forces de retenue F1 ou F2 et les forces de serrage F3 et F4.
Les forces F3 et F4 sont les forces que le bras de serrage de la sauterelle exerce sur la pièce à usiner lors de sa fermeture.
Les forces de retenue F1 et F2 sont les forces que le bras de serrage fermé oppose aux contraintes d'usinage subies par la pièce à usiner, et qu'il est en mesure de supporter sans déformation irréversible. La force de retenue est supérieure à la force de serrage, dans la mesure où l'effort antagoniste doit d'abord surmonter le point de non retour du levier de serrage fermé.
Sur demande
La sauterelle peut être livrée sans vérin.
Indication de dessin
Y = course du vérin
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.