FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle pneumatique
Modèle 1
modèle lourd
Matériau du corps de base
acier de traitement
L5=Longueur totale
380
A
15
B
82
C
52
D
11
E
54
F
20
F1 kN
6
F2 kN
9
F3 kN
1,5
F4 kN
2,2
F5 kN
0,75
G
70
H
57
Hauteur totale
122
I
30
K
10
L
77
M
90
N
109
O
M12x1,25
P
6,2
R
G1/8
S
47
T
277
U
35,5
V
82
VL
1
W
16
X
40
Y
80
Z
27
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Le vérin pneumatique double effet garantit une longévité inégalée. Les vis de fixation des axes sont collés à l’aide de colle LOCTITE. Le prémontage de la bielle magnétique permet d’adapter des détecteurs de fin de course.

VL = consommation d'air comprimé par cycle en dm³ à 6 bars.
Attention
Les forces F1 et F2 indiquées dans le tableau ci-après sont des forces de retenue; les forces F3 et F4 sont des forces de serrage.
Indication de dessin
Y = course du vérin
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté