EN
Choose your language
Désignation
Vérin de bridage à levier
Modèle 1
pneumatique
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
Surface des composants
chromé dur
B=Largeur
75
D=Filetage
M65X1,5
H=Hauteur
200
A
63,5
A1
77,5
A2
26
B1
58
B2
32
B3
100
B4
22
D1
8,5
D2
G1/8
F1 N
760
H1
79
H2
65
H3
25
H4
11
H5
10,5
H6
47-57
H7
30
Taille
50
Type de fixation
à visser avec bride
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps de base en aluminium.
Piston en acier.
Finition
Corps de base anodisé noir.
Piston chromé dur.
Nota
Les vérins de bridage à levier pneumatiques à visser avec bride sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsqu'il faut laisser le champ libre pour placer ou enlever la pièce à usiner.
Leur forme permet un montage peu encombrant. Le vérin de bridage pivotant peut être ajusté en hauteur à l'aide du raccord fileté et est adapté à un montage encastré dans le dispositif.


En raison de la fonction double effet du vérin de bridage, le piston est déplacé vers le bas et vers le haut à l'aide de la pression.

Les vérins de bridage à levier peuvent être utilisés pour serrer des pièces à usiner présentant un profil bas.

Le vérin de bridage à levier ne doit pas être gêné dans son mouvement de levier. F1 = pour une pression de service autorisée max. de 7 bars.

Comparés aux vérins de bridage pivotants, les vérins de bridage à levier de même taille peuvent générer des forces de serrage plus importantes en raison de leur mécanisme de levier.

Le vérin de bridage à levier à visser avec bride peut être fixé par le haut ou par le bas à l'aide d'un écrou à encoche DIN 70852 (07590-05). Une autre possibilité consisterait à fixer le vérin de bridage à levier au dispositif par le haut à l'aide de quatre vis à tête cylindrique.

La position du bras de serrage peut être personnalisée.

Le vérin de bridage pivotant ne doit être utilisé qu'avec de l'air lubrifié.

Les trous de fixation de la bride ont les mêmes dimensions que ceux de la bride filetée 05610-20.

Les écrous à encoche ne sont pas inclus dans la livraison.
Indication de dessin
1) Serrage
2) Desserrage
3) Desserré
4) Serré
Accessoire
07590-05 Écrou à encoche DIN 70852.
05610-20 Bride filetée.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought