{"product":{"productId":"agid.24578","price":368.57,"name":"Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme B"},"currency":"EUR"}
- Automatisables
- Possibilités de fixation universelles
- Piston magnétique pour détecteur de fin de course
- Pivotant à droite et à gauche
Description
Matière
Corps de base aluminium.
Tige de piston double effet inox.
Tige de piston double effet inox.
Finition
Corps de base anodisé noir.
Nota
Les ensembles de bridage pivotants sont utilisés dans les applications où de faibles forces de serrage sont suffisantes, ou lorsque le point de serrage doit rester libre pour permettre l’insertion et le retrait de la pièce. La forme cubique du boîtier offre des possibilités de fixation universelles. Le piston magnétique est prévu pour la détection électrique de fin de course.
Vis et bague élastique incluses pour la fixation des bras de serrage disponibles en option.
Le mouvement de pivotement de l’ensemble de bridage pivotant ne doit pas être entravé.
F1 = pour une pression de service max. admissible de 6 bars.
Vis et bague élastique incluses pour la fixation des bras de serrage disponibles en option.
Le mouvement de pivotement de l’ensemble de bridage pivotant ne doit pas être entravé.
F1 = pour une pression de service max. admissible de 6 bars.
Sur demande
Détecteur de proximité.
Accessoire
- Bras de serrage 05620 - Adaptateur 05625
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.