{"product":{"productId":"agid.34156","price":22.26,"name":"Mini sauterelle à bielle en acier ou en inox avec console, forme B"},"currency":"EUR"}
- Blocage en position fermée et ouverte
- Utilisation en pression ou en traction
- Pour les espaces particulièrement réduits
- Forme compacte (mini)
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles de forme A se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Les sauterelles de forme B se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
La broche de pression du modèle K1545.00500 est en nylon.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Les sauterelles de forme B se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
La broche de pression du modèle K1545.00500 est en nylon.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.