{"product":{"productId":"agid.34181","price":31.7,"name":"SAUTERELLE TIGE COUL. STANDARD,FORME:B, F2=1800, ACIER ZINGUE,COMP:PLASTIQUE ROUGE"},"currency":"EUR"}
Sauterelle à tige coulissante
Standard
acier
zingué
Unité de vente
€31.70
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle à tige coulissante
Forme
B
Modèle 1
Standard
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
plastique
COMP
rouge
Surface
du corps de base
zingué
L=Longueur
140,8
A
34
A1
91,5
A2
7
Angle d’ouverture
de la poignée
180°
B
41,3
B1
55,6
B5
3
C1
24,6
Course
S
31,8
D
5,2
D1
11,9
Force de maintien
F2
N
1800
Force de serrage
F1
N
1200
Force manuelle
FH
N
50
H
84,5
L1
49,3
L2
25,4
M
M8x50
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Forme A : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Forme B et forme C : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Forme B et forme C : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.