{"product":{"productId":"agid.34170","price":44.15,"name":"Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu\u2019à 3 000 N, forme C"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.