{"product":{"productId":"agid.34162","price":74.51,"name":"Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu\u2019à 3 150 N, forme B"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Forme C avec bielle carrée pour forces de torsion élevées.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Forme C avec bielle carrée pour forces de torsion élevées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.