FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Console
Modèle 2
à poussée horizontale
Matériau du corps de base
acier de traitement
D=diamètre broche de pression
17
A1
14
B
32
B1
27
D1
6,5
D2
5,5
H
42,5
H1
26
H2
14
L
54
L1
21
L2
7
L3
11
L4
3
S1
4
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
Corps et bielle : acier de traitement 1.0501.
Finition
Zingué.
Nota
La sauterelle peut être fixée par le nez soit avec une embase (livrée séparément) soit directement sur le montage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté