FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle à tige coulissante
Modèle 1
modèle lourd
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
178,6
A
41,3
A1
127,8
A2
34,9
A3
12,7
Angle d’ouverture de la poignée
180°
B
41,3
B1
57
B5
6
C1
20,6
Course S
50,8
D
8,7
D1
15,9
Force de maintien F2 N
11150
Force de serrage F1 N
3600
Force manuelle FH N
120
H
74,9
L1
50,8
L2
32
M
M10x50
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté