FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle à tige coulissante
Modèle 1
modèle lourd
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
322
A
90,4
A1
216,7
A2
90,4
A3
17,5
Angle d’ouverture de la poignée
191°
B
54,1
B1
76,2
B5
9,7
C1
31,8
Course S
101,6
D
10,4
D1
20,9
Force de maintien F2 N
33350
Force de serrage F1 N
5600
Force manuelle FH N
160
H
104,2
L1
105
L2
50,8
M
M12x75
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté