Sauterelle à tige coulissante Standard acier inoxydable naturel 05837-01-11000
- Utilisation en pression ou en traction
- Blocage en position fermée et ouverte
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Montables dans n'importe quelle position à l'aide des écrous de fixation
Unité de vente
67,92 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle à tige coulissante
Modèle 1
Standard
Modèle 2
sans console
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
Angle d’ouverture
de la poignée
189°
Course
S
20,3
D1
9,4
Force de maintien
F2
N
1000
Force de serrage
F1
N
500
Force manuelle
FH
N
40
H
78
L
64,3
L1
34
L2
12,7
L3
15,8
L4
21,3
M
M6
M1
M16x1,5
R
68,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué et passivé.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.
Attention
Les modèles en Inox ne possèdent pas de console.
Indication de dessin
1) avec console
2) sans console
2) sans console
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.