Push-pull clamp Standard stainless steel A2 bright 05837-12-12670
Sales unit
€147.42
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Push-pull clamp
Version 1
Standard
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
Component
material
plastic
Component
colour
red
L=Length
125
A
36,5
A1
58
A2
10,2
B
33,3
B1
47,6
B5
4,8
C1
24,6
Clamping
force
F1 N
1600
D
5,6
D1
10,9
H
85
Hand
force
FH N
80
L1
53
L2
25,4
M
M8x50
Opening
angle of
handle
180°
Retaining
force
F2 N
2670
Travel
S
31,8
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée et ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.