FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle à tige coulissante
Modèle 1
Standard
Modèle 2
sans console
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué et passivé
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
F2=Force de retenue N
3500
L=Longueur
126,4
Angle d’ouverture de la poignée
185°
B3
24
C1
9,5
Course S
31
D1
10
D2
19
Force de serrage F1 N
1400
Force manuelle FH N
100
H
104,5
L1
52
L2
16
L3
18
L4
36
M
M6x25
M1
M16x1,5
R
95
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Bielle, corps de guidage et vis de pression phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.
Accessoire
05885-01
05887-01
05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté