Sauterelle à tige coulissante Standard acier zingué et passivé 05838-02-05500
Unité de vente
€79.01
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle à tige coulissante
Modèle 1
Standard
Modèle 2
sans console
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué et passivé
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
F2=Force de retenue N
5500
L=Longueur
158,5
Angle d’ouverture
de la poignée
185°
B3
25,6
C1
12
Course
S
38
D1
13
D2
24
Force de serrage
F1
N
1500
Force manuelle
FH
N
140
H
120,5
L1
60
L2
20
L3
30
L4
40
M
M8x40
M1
M20x1,5
R
108,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Bielle, corps de guidage et vis de pression phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Bielle, corps de guidage et vis de pression phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.
Accessoire
05885-01
05887-01
05280
05887-01
05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.