Sauterelle à tige coulissante Standard acier zingué et passivé 05838-02-07500
Unité de vente
€100.51
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle à tige coulissante
Modèle 1
Standard
Modèle 2
sans console
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué et passivé
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
F2=Force de retenue N
7500
L=Longueur
234,9
Angle d’ouverture
de la poignée
185°
B3
29
C1
14,3
Course
S
67
D1
16
D2
28,6
Force de serrage
F1
N
1600
Force manuelle
FH
N
160
H
146,3
L1
92,8
L2
23
L3
40
L4
69,8
M
M10x50
M1
M24x1,5
R
132
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
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Bielle, corps de guidage et vis de pression phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Bielle, corps de guidage et vis de pression phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.
Grâce à l'écrou de fixation joint, la sauterelle peut être montée dans n'importe quelle position.
Accessoire
05885-01
05887-01
05280
05887-01
05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.