Sauterelle à tige coulissante heavy-duty version acier phosphated 05840-06001
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Blocage en position fermée et ouverte
- Utilisation en pression ou en traction
- Limiteur de course comme sécurité
Sales unit
€58.59
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Push-pull clamp
Version 1
heavy-duty version
Main
material
steel
Surface finish
body
phosphated
Component
material
plastic
Component
colour
green
A
89
A1
25
A2
36,5
B
46
B1
33,4
C1
23
C2
12
Clamping
force
F1 N
3000
D
5,5
D1
14
Grip
fixed grip
H
63
Hand
force
FH N
140
L
127
L1
38
L2
30
M
M8
Opening
angle of
handle
185°
R
95
Retaining
force
F2 N
6000
Travel
S
32
hole
arrangement
2
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier. Corps et poignée en fonte FGS.
Finition
Phosphaté. Poignée en plastique résistant à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Lors de l'ouverture ou de la fermeture, les sauterelles sont en outre équipées d'un limiteur de course.
Lors de l'ouverture ou de la fermeture, les sauterelles sont en outre équipées d'un limiteur de course.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.