FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
mini
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression fixe
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
65,8
M=broche de pression
M6x44
A
12,7
A1
25,4
Angle d’ouverture de la poignée
60°
Angle d’ouverture du bras de fixation
95°
B
27
B1
39,7
B5
3
C
22,7
C1
9,6
D
5,2
Force de maintien F1 N
800
Force de serrage F3 N
600
Force manuelle FH N
100
H
104
L1
28,6
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-20-0800 et 05715-20-0910, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05885
05885-01
05887-01
05886
05887
05888
05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought