{"product":{"productId":"agid.36227","price":59.11,"name":"Sauterelle à étrier en acier ou en inox, horizontale avec contre-butée et verrouillage de sécurité jusqu\u2019à 9 000 N, forme C"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué et passivé.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles à étrier sont particulièrement adaptées à la fermeture et au blocage rapides de couvercles et de volets. La course de réglage peut être réglée individuellement au niveau l’étrier de chaque modèle.
Lors de la fermeture de la sauterelle, un crochet de sécurité s’enclenche fermement dans le corps de base. Ainsi, la sauterelle ne peut pas se desserrer accidentellement ou sous l’effet des vibrations. Pour l’ouvrir, le crochet de sécurité peut être déverrouillé d’une seule main.
Lors de la fermeture de la sauterelle, un crochet de sécurité s’enclenche fermement dans le corps de base. Ainsi, la sauterelle ne peut pas se desserrer accidentellement ou sous l’effet des vibrations. Pour l’ouvrir, le crochet de sécurité peut être déverrouillé d’une seule main.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.