Bloc butée fixe acier de traitement 05080-031
- Accessoires sauterelles à crochet
Unité de vente
11,66 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bloc butée fixe
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A
max.
32
A
min.
30
B1
59
D1
8,5
D2
13
H
40
H1
30
L3
50
L4
9
L5
10
L6
82
S1
4
S2
14
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
Acier de cémentation 1.0301.
Finition
Acier: zingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.