FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle à crochet
Matériau du corps de base
acier
D=diamètre broche de pression
M12
A max.
32
A min.
30
B
45
C
30
D1
8,5
F kN
3
G
5
H
64
H1
30
H2
31
L
349
L1
90
L2
68
L3
50
L4
9
L5
10
Poignées en plastique
05200-135
R
215
R1
36,5
S
14
S1
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
Levier et pied en acier de cémentation 1.0301,
Axes et crochets en acier de traitement 1.0501.
Finition
Acier: zingué. Poignée plastique résistante à l’huile.
Nota
Pour modifier la position du socle, tourner le crochet de bridage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought