Toggle clamp Standard steel galvanised 05741-02800
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Sales unit
€27.04
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Toggle clamp
Version 1
Standard
Version 2
with angled foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
plastic
Component
colour
red
L=Length
173
M=clamping spindle
M8x63
A
21,4
A1
40
A2
5,9
A3
10,7
B
27,6
B1
42,4
B2
14,7
B3
8,7
B4
9,7
B5
3
C
67,2
C1
12,7
Clamping
force
F4 N
1000
Clamping force
F3
N
600
D
6,7
Grip type toggle clamp
horizontal
H
79,9
Hand
force
FH N
160
L1
68
L2
39,1
Opening
angle of
handle
65°
Opening
angle of
holding arm
90°
Retaining
force
F1 N
1200
Retaining
force
F2 N
2800
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05741.01200, 05741.02800 et 05741.03000, un patin en néoprène est inclus.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.