Sauterelle sauterelle à levier vertical à embase de face acier zingué 05060-06
- Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien
- Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique
- Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage
Unité de vente
18,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
sauterelle à levier vertical à embase de face
Modèle 2
avec broche de pression
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
M=broche de pression
M6x50
A
max.
14
A
min.
12
B
27
D1
5,5
F
kN
1
H
13
H1
29
H2
11,5
H3
44
H4
11
L
5,5
L1
max.
31
L1
min.
8
L2
38
L3
32
L4
9
L5
38
L6
11,5
Poignée de type sauterelle
vertical
Poignées en plastique
05200-105
R1
70,5
R2
121
S
13,5
S1
3
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
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.