FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
embase verticale
Modèle 2
avec broche de pression
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
M=broche de pression
M5x35
A max.
16
A min.
14
D1
4,5
F kN
0,8
H
18
H1
31
H2
9,5
H3
36
H4
10
J
5
L
4,5
L1 max.
35
L1 min.
16
L3
26
L4
5
Poignée de type sauterelle
vertical
Poignées en plastique
05200-100
R1
56,5
R2
96
S
10,5
S1
4
S2
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
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté