FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
embase verticale
Modèle 2
avec broche de pression
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
M=broche de pression
M6x50
A max.
14
A min.
12
D1
5,5
F kN
1
H
21
H1
37
H2
11,5
H3
43
H4
11
J
5,5
L
5,5
L1 max.
46
L1 min.
23
L3
32
L4
9
Poignée de type sauterelle
vertical
Poignées en plastique
05200-105
R1
70,5
R2
121
S
13,5
S1
6
S2
23
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
Tôle DD11 1.0332.
Finition
Acier : zingué. Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Accessoires, voir 05200 – 05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought