FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
modèle lourd
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression fixe
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traité et passivé
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
185,25
M=broche de pression
M16x150
A
40
A1
63
A2
12
Angle d’ouverture de la poignée
130°
Angle d’ouverture du bras de fixation
195°
B
75
B1
105
B3
16
B5
8
C
75
C1
38
D
10,3
Force de maintien F1 N
14000
Force de serrage F3 N
1850
Force manuelle FH N
500
H
295
L1
75
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier de traitement.
Finition
Acier traité et passivé.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Accessoire
05240
05241
05885-01
05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought