FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
bleu azur RAL 5009
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
F2=Force de retenue N
2400
L=Longueur
106
M=broche de pression
M8x50
A
24
A1
43
Angle d’ouverture de la poignée
54°
Angle d’ouverture du bras de fixation
94°
B
33
B1
50
B2
17
B3
11
B5
3
C
38
C1
16
D
8,5
Force de maintien F1 N
1600
Force de serrage F3 N
1100
Force de serrage F4 N
1600
Force manuelle FH N
100
H
140
L1
63
L2
42,9
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-01-01000 et 05715-01-01200, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05885-01
05887-01
05280
05891-01
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought