Sauterelle Standard acier inoxydable naturel 05715-10-102600
Unité de vente
61,13 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
L=Longueur
110,2
M=broche de pression
M8x60
A
19
A1
35
Angle d’ouverture
de la poignée
70°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
90°
B
32
B1
47
B2
14,9
B3
8,9
B5
3
C
32
C1
17,5
D
7,1
Force de maintien
F1
N
1000
Force de maintien
F2
N
2600
Force de serrage
F3
N
800
Force de serrage
F4
N
1600
Force manuelle
FH
N
150
Gabarit de perçage
1
H
178
L1
75,2
L2
50,1
Poignée de type sauterelle
vertical
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 et 05715-10-004000, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.