Sauterelle Standard acier zingué 05715-05-013000
Unité de vente
27,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
rouge
F2=Force de retenue N
3000
L=Longueur
117,2
M=broche de pression
M8x63
A
19
A1
34,9
Angle d’ouverture
de la poignée
56°
Angle d’ouverture
du bras de fixation
100°
B
31,8
B1
46
B2
14,3
B3
8,3
B5
3
B6
92
C
31,8
C1
16
D
7,2
Force de maintien
F1
N
1500
Force de serrage
F3
N
1000
Force de serrage
F4
N
2000
Force manuelle
FH
N
150
Gabarit de perçage
1
H
106
L1
73,2
L2
49,4
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour le modèle 05715-05-111200, la broche de pression est dépourvue de patin en néoprène.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.