FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Length
79
M=broche de pression
M6x50
A
19
A1
35
A3
12,7
Angle d’ouverture du bras de fixation
108°
B
27
B1
42
B2
11
B3
6
B4
25
B5
3
C
29
C1
13
D
5,5
Force de maintien F1 N
1000
Force de maintien F2 N
2000
Force de serrage F3 N
900
Force de serrage F4 N
1200
Force manuelle FH N
100
H
135
L1
44
L2
32,9
Opening angle of handle
70°
Poignée de type sauterelle
vertical
hole arrangement
4
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
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 et 05715-10-004000, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté