FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase horizontale
Type de produit
broche de pression réglable
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
67
M=broche de pression
M5x35
A
16
A1
29
A3
14
Angle d’ouverture de la poignée
69°
Angle d’ouverture du bras de fixation
96°
B
24
B1
34
B2
10
B3
5
B4
17,5
B5
2,5
C
22
C1
10
D
4,8
Force de maintien F1 N
700
Force de maintien F2 N
1000
Force de serrage F3 N
500
Force de serrage F4 N
800
Force manuelle FH N
50
Gabarit de perçage
2
H
97
L1
38
L2
27,9
Poignée de type sauterelle
vertical
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001200, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002100, 05715-10-002200, 05715-10-002201, 05715-10-002400, 05715-10-003000, 05715-10-003001 et 05715-10-004000, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté