Toggle clamp mini steel orange RAL 2004 galvanised 05730-03-00900
Sales unit
€17.21
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Toggle clamp
Version 1
mini
Version 2
with angled foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Main
colour
orange RAL 2004
Component
material
plastic
Component
colour
red
F2=Retaining force N
900
L=Length
60,3
M=clamping spindle
M5x40
A
20,6
A2
5,6
A3
10,3
B
19,5
B1
31
B2
9
B3
5
B4
7,4
B5
2
B6
34
C
50,9
C1
7,9
Clamping
force
F4 N
500
Clamping force
F3
N
200
D
4,4
Grip type toggle clamp
vertical
H
75
Hand
force
FH N
50
L1
30,6
L2
12,7
Opening
angle of
handle
170°
Opening
angle of
holding arm
90°
Retaining
force
F1 N
400
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Broche de pression avec patin en néoprène.
Accessoire
Rondelles de serrage pour broches de pression 05891-01.
Broches de pression rigides 05885-01.
Broches de pression avec patin en néoprène vulcanisé 05887-01.
Broches de pression rigides 05885-01.
Broches de pression avec patin en néoprène vulcanisé 05887-01.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.