Écrou croisillon à serrage rapide fonte grise 06190-12
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Fonction de serrage rapide : pour les dispositifs ne nécessitant pas de forces de serrage élevées
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
17,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou croisillon
Modèle 1
à serrage rapide
Matériau
du corps de base
fonte grise
D1=Diamètre extérieur
60
D=Filetage
M12
H=Hauteur
35
D2
26
D4
13,1
H1
19
Type de filetage
taraudage
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
Fonte grise EN GJL 300.
Finition
Tribofinition.
Nota
Les écrous croisillon à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.
Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.