{"product":{"productId":"agid.3394","price":12.68,"name":"ECROU CROISILLON À SERRAGE RAPIDED=M08, D1=40, FONTE GRISE"},"currency":"EUR"}
Ecrou croisillon
à serrage rapide
fonte grise
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Fonction de serrage rapide : pour les dispositifs ne nécessitant pas de forces de serrage élevées
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
12,68 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ecrou croisillon
Type de filetage
taraudage
Finition 1
à serrage rapide
Matière du corps de base
fonte grise
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M8
H=Hauteur
25
D2
18
D4
9,4
H1
14
RoHS
true
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 300.
Finition
Tribofinition.
Nota
Les écrous croisillon à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.
Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.