FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Ecrou croisillon
Type de filetage
taraudage
Finition 1
à serrage rapide
Matière du corps de base
fonte grise
D1=Diamètre extérieur
50
D=Filetage
M10
H=Hauteur
30
D2
21
D4
11,3
H1
16
RoHS
true

Description

Matière
Fonte grise EN GJL 300.
Finition
Tribofinition.
Nota
Les écrous croisillon à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles.
Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté