Écrou croisillon a vis fonte grise peinte 06170-120040
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Universels
Unité de vente
29,47 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou croisillon
Modèle 1
a vis
Matériau
du corps de base
fonte grise
Surface
du corps de base
peinte
Matériau
des composants
acier
D=Filetage
M12
D1
63
D2
20
D3
8
E
25
H
40
H1
10
H2
4,5
L
40
R
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
Écrou croisillon en fonte grise.
Broche filetée en acier.
Broche filetée en acier.
Finition
Écrou croisillon laqué.
Broche filetée brunie.
Broche filetée brunie.
Nota
La broche filetée est vissée dans la poignée croisillon et fixée à l'aide d'une goupille.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.