FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouton étoile
Modèle 1
à serrage rapide
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
40
D=Filetage
M8
H=Hauteur
24,5
D2
13,5
D3
8,3
H2
13
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique noir. Douille : acier.
Finition
Insert acier zingué passivé bleu.
Nota
Les boutons étoile à serrage rapide s’utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d’efforts de serrage faibles. Fonctionnement grâce à un demi-filetage.
Indication de dessin
X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought