{"product":{"productId":"agid.3410","price":2.98,"name":"Boutons étoile en fonte grise, DIN 6336, forme D, trou taraudé"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme D : Trou taraudÈ
- Version : tribofinition
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 200.
Finition
Tribofinition.
Naturel.
Naturel.
Sur demande
Les boutons étoile avec revêtement plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.